background-waves

Baureihe: AQ1003-01ETG

Unidirektionale diskrete TVS-Diode der Baureihe AQ1003-01 ETG 30 pF 30 kV
Produktstatus| Aktivi
info
Diese TVS-Diode wird in einer proprietären Silizium-Avalanche-Technologie hergestellt, die jedem I/O-Pin einzeln ein hohes Maß an Schutz für elektronische Geräte bietet, die zerstörerischen elektrostatischen Entladungen (ESD) ausgesetzt sein können. Diese robusten TVS-Dioden können wiederholte ESD-Stöße bei ±30 kV (Kontaktentladung, IEC 61000-4-2) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren. Darüber hinaus kann die TVS-Diode 7 A von 8/20 μs Überstromspitzen sicher ableiten (IEC 61000-4-{[ #5]} 2nd Edition) mit sehr niedrigen Klemmspannungen.

  • ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Blitz, 7 A (8/20 μs gemäß Definition in IEC 61000-4-5 {[ #6]}. Ausgabe)
  • Geringer Leckstrom von 100 nA (max.) bei 5 V
  • PPAP-fähig
  • Kleines SOD882 (JEDEC MO-236)-Paket spart Platinenplatz
  • Entspricht Löt-Grundfläche industrieller Standard-Komponenten 0402 (1005)
  • AEC-Q101-qualifiziert
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)

AQ1003-01ETG Teile

FiltersFilter

AQ1003-01ETG Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobiltelefone
  • Smartphones
  • PDAs
  • Mobile Navigationskomponenten
  • Digitalkameras
  • Mobile medizinische Geräte
  • Autoanwendungen

Baureihe: AQ1003-01ETG – Ressourcen