Das TVS-Diodenarray AQ24CANA schützt das Controller Area Network (CAN) vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD), transiente elektrische Störgrößen (EFT) und andere Überspannungsimpulse.
Die AQ24CANA kann wiederholte ESD Schläge über dem in der internationalen Norm IEC 61000-4-2 spezifizierten Höchstwert ohne Leistungseinbußen absorbieren und 5 A von 8/20 μs Stoßstrom (IEC 61000-4-5 2. Ausgabe) mit sehr niedrigen Klemmspannungen sicher ableiten.
ESD, IEC 61000-4-2, ±27 kV Kontakt, ±30 kV Luft
EFT, IEC 61000-4-4, 50 A (5/50 ns)
Blitz, 5 A (8/20 μs gemäß Definition in IEC 61000-4-5 {[ #6]}. Ausgabe)