AQ4022-01FTG-C Anwendungen
- xDSL-Schnittstellen
- RS-232
- RS-485
- Stromanschlüsse
- Sicherungsgeräte
- Geräteausstattung
- Medizinische Geräte
- Computer und Zubehör
- CAN-Bus-Schutz
- Autoanwendungen
AQ4022-01FTG-C – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ4022-01FTG-C | 1 Kanäle 30 kV 15 V Bi TVS-Diodenarray | CoC_RoHS10_AQ4022-01FTG-C | REACH_SVHC Declaration_AQ4022-01FTG-C | Enthält nicht | Ja8/14/2019 | IPC_AQ402AQ4022-01FTG_AQ4022-01FTG-C_(EF) | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.