background-waves

AQHV12-01ETG-C

Produktstatus| Aktivi

AQHV12-01ETG-C

1 Kanäle 200 W 12 V bidirektionale TVS-Diode | Baureihe: AQHVxx-01ETG-C
info

Die AQHVxx-01 ETG-C-Baureihe wurde als Option für sehr schnelle, hochleistungsfähige Überspannungsschutzgeräte entwickelt. Sie eignet sich optimal für Stromversorgungsschnittstellen, Ladeanschlüsse für Passagiere, LED-Beleuchtungsmodule und I/Os mit niedriger Geschwindigkeit. Sie schützt empfindliches Zubehör vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und andere transiente Überspannungen. Die AQHVxx-01ETG-C-Serie kann wiederholte ESD Schläge oberhalb des Höchstwertes der internationalen Norm IEC 61000-4-2 (Stufe 4, ±8 kV Kontaktentladung) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren und bis zu 8 A (AQHV12-C) induzierten Stoßstrom (IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, tP=8/20 μs) mit sehr niedrigen Klemmspannungen sicher leiten.

Die AQHVxx-01ETG-C-Serie kann wiederholte ESD Schläge oberhalb des Höchstwertes der internationalen Norm IEC 61000-4-2 (Stufe 4, ±8 kV Kontaktentladung) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren und bis zu 8 A (AQHV12-C) induzierten Stoßstrom (IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, tP=8/20 μs) mit sehr niedrigen Klemmspannungen sicher leiten.

EigentumWert
AEC-Q101-qualifiziert
Ja
VR (VAbstandshalter)
12
IchLeckstrom (μA)
1
ESD-Kontakt (kV)
±30
ESD Luft (kV)
±30
Blitzstörfestigkeit (8x20 μs) (A)
8
Klemmspannung
19V@1A
CI/O-Typ (pF)
Keine Angabe
Polarität
Bidirektional
Kanäle
1
MIN VBR@IT (V)
13.3
Verpackung
SOD882
Dynamischer Widerstand
0.48
CMAX
30
Aufzeichnungstyp
H
Artikelaufzeichnungen
0
Klemmen Voltage_string
19V@1A
  • IEC 61000-4-2 ESD Schutz: ±30 kV durch Kontakt und ±30 kV durch Luft
  • IEC 61000-4-4 EFT-Schutz: 40 A (5/50 ns)
  • Blitzschlag, 8 A (8/20 gemäß IEC 61000-4-5 2. Auflage) für AQHV12-C
  • Geringe Klemmspannung
  • PPAP-fähig
  • geringer Leckstrom
  • Dank kleinem SOD882-Gehäuse wird Platz auf der Leiterplatte gespart.
  • AEC-Q101-qualifiziert
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform

AQHV12-01ETG-C Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • LED-Beleuchtungsmodule
  • Mobile Geräteausstattung
  • Universelle Ein- und Ausgabegeräte
  • RS232 / RS485
  • CAN- und LIN-Datenbus
  • Automobilanwendungen

AQHV12-01ETG-C – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
AQHV12-01ETG-C1 Kanäle 200 W 12 V bidirektionale TVS-DiodeRoHS3/20/2019Pb-Free3/20/2019Pdf IconCoC_RoHS10_AQHV12-01ETG-CPdf IconREACH_SVHC Declaration_AQHV12-01ETG-C.pdfEnthält nichtJa3/20/2019Pdf IconIPC_AQHVxx-01ETG--C-_EG

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.