Die Back-to-Back-Dioden der SP1326-Baureihe sind mit der urheberrechtlich geschützten Silizium-Avalanche-Technologie gefertigt. Diese Dioden schützen elektronisches Zubehör zuverlässig vor elektrostatischer Entladung. Die SP1326 TVS kann wiederholte ESD-Stöße bei ±30 kV sicher absorbieren (Kontakt oder Luftentladung, IEC 61000-4-2}) ohne Leistungseinbußen. Zusätzlich kann jede Diode sicher 4 A von 8/20 µs Stoßstrom ableiten (IEC 61000-4-{[# 5]} 2. Ausgabe) mit sehr niedrigen Klemmspannungen.
ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
Blitz, 4 A (8/20 μs gemäß Definition in IEC 61000-4-5 {[ #6]}. Ausgabe)
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.