background-waves

Baureihe: LC03-3.3

3,3 V 150A Diodenarray
Produktstatus| Aktivi
info

Diese Baureihe LC03-3.3 bietet Überspannungsschutz für Anwendungen wie 10/100/1000 BaseT-Ethernet- und T3/E3-Schnittstellen. Diese neue Schutzeinrichtung verbindet die TVS-Diode mit einer Dioden-Gleichrichterbrücke, um sowohl Längsabsicherungen als auch Differenzialschutz in einer einzigen Einheit bieten zu können. Das Design ermöglicht eine kapazitive Belastung, die im Hinblick auf die durch das Gerät fließende Signalspannung logarithmisch-linear verläuft. Dies verringert Intermodulationsverzerrungen, die durch typische Schutzlösungen für Festkörper hervorgerufen werden. Die Anschlussinformationen sind im Anwendungsschema zu finden. Die LC03-3.3 ist zugelassen für GR-1089, Anforderungen für eingebaute Transienten-Immunität für Telekommunikationsanlagen.

  • Blitzschutz, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, 150 A (tP=8/20 μs)
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (tP=5/50 ns)
  • Geringe Einfügedämpfung, log-lineare Kapazität
  • Geringe Klemmspannung
  • SOIC-8 Oberflächenmontage-Paket (JEDEC MS-012)
  • UL 94V-0 Epoxid-Formstoff
  • RoHS- und bleifrei-konform
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)

LC03-3.3 Teile

FiltersFilter

LC03-3.3 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • T1/E1-Leitungsanschlusskarten
  • T3/E3- und DS3-Schnittstellen
  • STS-1-Schnittstellen
  • 10/100/1000-Base-T-Ethernet

Baureihe: LC03-3.3 – Ressourcen