Bei der SP2555NUTG handelt es sich um ein TVS-Diodenarray mit niedriger Kapazität zum Schutz gegen ESD (elektrostatische Entladung), CDE (Kabelentladung), EFT (schnelle elektrische Transienten) und durch Blitzschlag erzeugte Überspannungen für schnelle, differentielle Datenleitungen. Es ist in einem μDFN-Gehäuse untergebracht (3,0 x 2,0 mm) und jedes Bauelement kann bis zu 4 Kanäle oder 2 differentielle Paare schützen, bis zu 45 A (IEC 61000-4-5 2. Ausgabe) und bis zu 30 kV ESD (IEC 61000-4-2). Das Flow-Through-Design sorgt für minimale Verzerrung bei den Eingangssignalen, reduziert Spannungsüberschreitung und vereinfacht das PCB-Design.
Durch die geringe Kapazität und niedrige Klemmspannung des SP2555NUTG eignet es sich perfekt für Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen wie die 1GbE-Anwendungen in Notebooks, Switches etc.
ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
Blitzschlag, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, 45 A (tP=8/20 μs)
Geringe Kapazität von 2,5 pF (@ VR=0 V) pro I/O
Geringer Leckstrom von 0,1 μA (MAX) bei 2 V
Das μDFN-10-Gehäuse eignet sich optimal für das Routing von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
Bietet Schutz für zwei differentielle Datenpaare (4 Einzelkanäle) bis zu 45 A