Die SP3384NUTG ist ein TVS-Diodenarray mit niedriger Kapazität zum Schutz gegen ESD (elektrostatische Entladung), CDE (Kabelentladung), EFT (schnelle elektrische Transienten) und durch Blitzschlag erzeugte Überspannungen für schnelle, differentielle Datenleitungen. Es ist in einem µDFN-Gehäuse untergebracht (3,0 x 2,0 mm) und jedes Bauelement kann bis zu 4 Kanäle bis zu 15 A schützen (IEC 61000-4- 5 2. Ausgabe) und bis zu ±30 kV ESD (IEC 61000-4-2).
Durch die geringe Kapazität und niedrige Klemmspannung des SP3384NUTG eignet es sich perfekt für Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen wie die 10-GbE-Anwendungen in Schaltern, Servern usw.
ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
Blitzschlag, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, 15 A (tP=8/20 μs)
Geringe Kapazität von 0,5 pF (@ VR=0 V) (TYP)
Niedriger Leckstrom von 3 nA (typ.) und 40 nA (max.) bei 3,3 V
Niedriger Leckstrom von 40 nA bei 3,3 V und 100 °C
Niedrige Betriebs- und Klemmspannung
Das μDFN-10-Gehäuse eignet sich optimal für das Routing von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
Bietet Schutz für zwei differentielle Datenpaare (4 Einzelkanäle) bis zu 15 A