background-waves

SP4020-01FTG

Produktstatus| Aktivi

SP4020-01FTG

3.3V30A Unidirektionale diskrete TVSDiode | Baureihe: SP4020
info

Die SP4020-01FTG-Komponenten integrieren Steuerdioden mit niedriger Kapazität mit einer oder zwei Lawinendurchbruchdioden für unidirektionalen bzw. bidirektionalen Schutz vor ESD- und blitzinduzierten Überspannungen. Diese Bauelemente können bis zu 30 A gemäß IEC 61000-4-5, 2. Ausgabe (tp=8/20 μs) ohne Leistungseinbußen und mindestens ±30 kV ESD gemäß internationalem IEC-Standard 61000-4-2 absorbieren. Die AQ{[#0]}-Komponenten integrieren Steuerdioden niedriger Kapazität mit einer bzw. zwei Zener-Dioden zum Ein- bzw. Zweiwegschutz vor ESD und durch Blitzschlag erzeugten Überspannungen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
3.3
IchLeckstrom (μA)
0.1
ESD-Kontakt (kV)
30
ESD Luft (kV)
30
Blitzstörfestigkeit (8x20 μs) (A)
30
Klemmspannung
6.6V@1A
CI/O-Typ (pF)
2.5
Polarität
Unidirektional
Kanäle
1
MIN VBR@IT (V)
3.5
Verpackung
SOD323
Dynamischer Widerstand
0.7
Aufzeichnungstyp
H
Artikelaufzeichnungen
0
Klemmen Voltage_string
6.6V@1A
  • IEC 61000-4-2 ESD Schutz: ±30 kV durch Kontakt und ±30 kV durch Luft
  • IEC 61000-4-4 EFT-Schutz: 40 A (5/50 ns)
  • Blitzschlag, 30 A (8/20 gemäß IEC 61000-4-5 2. Auflage)
  • Geringe Kapazität von 2,5 pF (@ VR=0 V)
  • Geringer Leckstrom von 0,1 μA bei 3,3 V
  • Unidirektionale und bidirektionale Konfiguration
  • Kleines SOD323-Gehäuse eignet sich für 0805-Baugrößen
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)
  • AEC-Q101-qualifiziert
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform

SP4020-01FTG Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • 10/100/1000 Ethernet
  • T1/E1/T3/E3
  • USB 1.1/2.0
  • USB 3.0/3.1
  • Stromanschlüsse
  • Computer und Zubehör
  • Geräteausstattung
  • Medizinische Geräte

SP4020-01FTG – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SP4020-01FTG3.3V30A Unidirektionale diskrete TVSDiodeRoHS7/30/2013Pb-Free7/30/2013Pdf IconCoC_RoHS10_SP4020-01FTGPdf IconREACH_SVHC Declaration_SP4020-01FTG.pdfEnthält nichtJa7/30/2013Pdf IconIPC_SP4020-01FTG_IRS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.