background-waves

Baureihe: SP4021

Diskrete TVS-Diode mit 2,5 pF, 25 A
Produktstatus| Aktivi
info

Die SP4021-Komponenten integrieren Steuerdioden niedriger Kapazität mit einer bzw. zwei Lawinendurchbruch-Dioden zum Ein- bzw. Zweiwegschutz vor ESD und durch Blitzschlag erzeugten Überspannungen. Diese Komponenten können bis zu 25 A gemäß IEC 61000-4-5 (tp = 8/20 μs) ohne Leistungseinbußen und mindestens ±30 kV ESD gemäß internationalem IEC 61000-4-2 absorbieren. Die AQ{[#0]}-Komponenten integrieren Steuerdioden niedriger Kapazität mit einer bzw. zwei Zener-Dioden zum Ein- bzw. Zweiwegschutz vor ESD und durch Blitzschlag erzeugten Überspannungen.

  • ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Blitzschlag, 25 A (8/20 gemäß IEC 61000-4-5 2. Auflage)
  • Geringe Kapazität von 2,5 pF (@ VR=0 V)
  • geringer Leckstrom
  • Unidirektionale und bidirektionale Konfiguration
  • Kleines SOD323-Gehäuse eignet sich für 0805-Baugrößen
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)
  • AEC-Q101-qualifiziert
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform

SP4021-Teile

FiltersFilter

SP4021 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • 10/100/1000 Ethernet
  • T1/E1/T3/E3
  • USB 1.1/2.0
  • Stromanschlüsse
  • Computer und Peripheriegeräte​​​​​​​
  • Geräteausstattung
  • Medizinische Geräte
  • USB 3.0 und 3.1

Baureihe: SP4021-Ressourcen