SP4021-01FTG Anwendungen
- 10/100/1000 Ethernet
- T1/E1/T3/E3
- USB 1.1/2.0
- Stromanschlüsse
- Computer und Peripheriegeräte
- Geräteausstattung
- Medizinische Geräte
- USB 3.0 und 3.1
SP4021-01FTG – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP4021-01FTG | 5 V 25 A Unidirektionale diskrete TVS-Diode | CoC_RoHS10_SP4021-01FTG | REACH_SVHC Declaration_SP4021-01FTG.pdf | Enthält nicht | Ja7/30/2013 | IPC_SP402x-01FTG_SP402x-01FTG-C_(ERF)_with_epoxy | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.