background-waves

Baureihe: SP4022

Diskrete TVS-Diode mit 1,3 pF, 15 A
Produktstatus| Aktivi
info

Die Baureihe SP4022 integriert Steuerdioden mit niedriger Kapazität mit einer oder zwei Lawinendurchbruchdioden für unidirektionalen bzw. bidirektionalen Schutz vor ESD- oder blitzinduzierten Überspannungen. Diese Bauelemente können bis zu 15 A gemäß IEC 61000-4-5 2. Ausgabe (tP=8/20 μs) ohne Leistungseinbußen und mindestens ±30 kV ESD gemäß internationalem IEC-Standard 61000-4-2 absorbieren. Durch die geringe Ladekapazität und hohe Stromfestigkeit eignen sie sich ideal für Telekommunikationsports wie xDSL und andere traditionelle Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen.

  • ESD IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontaktentladung, ±30 kV Luftentladung
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Blitz, 15 A (8/20 μs gemäß Definition in IEC 61000-4-5 {[ #6]}. Ausgabe)
  • Geringe Kapazität von 1,3 pF (@ VR=0 V)
  • geringer Leckstrom
  • Unidirektionale und bidirektionale Konfiguration
  • Kleines SOD323-Gehäuse eignet sich für 0805-Baugrößen
  • AEC-Q101-qualifiziert
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)

SP4022-Teile

FiltersFilter

SP4022 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • xDSL-Schnittstellen
  • RS-232
  • RS-485
  • Stromanschlüsse
  • Sicherungsgeräte
  • Geräteausstattung
  • Medizinische Geräte
  • Computer und Zubehör

Baureihe: SP4022-Ressourcen