background-waves

Allgemeine Zwecke

Finden Sie die Lösungen zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), die Ihre elektronischen Geräte benötigen. Littelfuse unterhält ein großes Portfolio an universellen TVS-Diodenarrays, die internationalen Normen zur Vermeidung von Schäden durch transiente Überspannungen, schnelle elektronische Transienten und andere Überspannungsereignisse entsprechen. Wir bieten unidirektionale und bidirektionale Geräte an, und viele unserer universellen TVS-Diodenarrays sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Auto-Anwendungen. Wir bieten auch Geräte mit extrem niedriger Kapazität und Geräte, die für den Einsatz in Stromkreisen mit hohen Spannungen optimiert sind.
  • Sperrspannungen von 3,3 V bis 60 V
  • Rückwärtsleckstromwerte von 0,005 μA bis 100 μA
  • Blitzsicherheit bis zu 30 A bei 8/20 μs
  • ESD-Schutzwerte bis zu 30 kV durch Kontakt und durch die Luft
  • Erfüllt die Normen IEC 6100-4
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Internationale Standard-Packages
  • Unidirektionale und bidirektionale Versionen erhältlich
  • Geringe Kapazität
  • Niedrige Klemmspannungen
  • Internationale Kleinst-Standardgehäuse

Universal-Teile

FiltersFilter

Allgemeine Zwecke Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Automobilsensoren und Datenleitungen
  • Computer und Peripheriegeräte
  • Geräteausstattung
  • Flachbildschirme
  • Medizinische Geräte
  • Netzwerkausrüstung
  • PoS-Systeme