Das SM712 TVS-Diodenarray wurde entwickelt, um RS-485-Anwendungen mit asymmetrischen Arbeitsspannungen (-7 V bis 12 V) vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD), schnelle elektrische Transienten (EFT) und durch Blitzschlag induzierte Überspannungen zu schützen. Das SM712 kann wiederholte ESD-Schläge über dem in der internationalen Norm IEC 61000-4-2 spezifizierten Höchstwert ohne Leistungseinbußen absorbieren und bis zu 19 A von 8/20 us induziertem Stoßstrom (IEC-61000-4-5, 2. Ausgabe) mit sehr niedrigen Klemmspannungen sicher ableiten.