background-waves

Baureihe: SP1002

5 pF, 8 kV – Bidirektionales TVS-Array für den ESD-Schutz
Produktstatus| Aktivi
info

Back-to-Back Zener-Dioden, die mit einer urheberrechtlich geschützten Silizium-Avalanche-Technologie hergestellt wurden, schützen jeden I/O-Pin, um elektronischen Geräten, die destruktiven elektrostatischen Entladungen (ESD) ausgesetzt sein könnten, ein hohes Maß an Schutz bieten zu können. Diese robusten Dioden absorbieren wiederholte ESD-Impulse auf der höchsten in der internationalen IEC-Norm 61000-4-2 festgelegten Ebene (Stufe 4, ±8 kV Kontaktentladung), ohne Leistungsabfälle hinnehmen zu müssen. Dank ihrer sehr geringen Ladekapazität eignen sie sich perfekt für den Schutz von High-Speed-Signalpins.

  • Geringe Kapazität von 5 pF (TYP) I/O zu I/O
  • ESD-Schutz von ±8 kV Kontaktentladung, ±15 kV Luftentladung, (Stufe 4, IEC 61000-4-2)
  • EFT-Schutz, IEC 61000-4-4, 40 A
  • Geringer Leckstrom von 0,5 µA bei 5 V
  • Kleine Einheit spart Platz auf der Leiterplatte
  • Blitzschutz, IEC 61000-4-5, 2 A (8/20 μs)
  • RoHS-konform und bleifrei
  • AEC-Q101-qualifiziert

SP1002-Teile

FiltersFilter

SP1002 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer-Peripheriegeräte
  • Mobiltelefone
  • Digitalkameras
  • Desktops/Notebooks
  • LCD- und Plasma-Fernseher
  • Set-Top-Boxen
  • DVD-Player
  • MP3/PMP

Baureihe: SP1002-Ressourcen