background-waves

Baureihe: SP1007

5 pF, 8 kV – Bidirektionale Einzel-TVS
Produktstatus| Aktivi
info

Die SP1007-Baureihe enthält Back-to-Back Zener-Dioden, die mit einer urheberrechtlich geschützten Silizium-Avalanche-Technologie hergestellt wurden, um elektronische Geräte, die destruktiven elektrostatischen Entladungen (ESD) ausgesetzt sein könnten, zu schützen. Diese robusten Dioden absorbieren sicher wiederholte ESD-Impulse auf der höchsten in der internationalen IEC-Norm 61000-4-2 festgelegten Ebene (Stufe 4, ±8 kV Kontaktentladung), ohne Leistungsabfälle hinnehmen zu müssen. Die Back-to-Back-Konfiguration bietet symmetrischen ESD-Schutz für Datenleitungen, wenn AC-Signale vorhanden sind.


  • ESD, IEC 61000-4-2, ±8 kV Kontakt, ±16 kV Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Blitzschlag, IEC 61000-4-5, 2. Ausgabe 2 A (8/20 μs)
  • Geringe Kapazität von 5 pF (@ VR=5 V)
  • Geringer Leckstrom von 0,1 μA bei 5 V
  • Platzsparende 0201 und 0402 Anschlussfläche
  • AEC-Q101-qualifiziert für SOD(882)-Gehäuse
  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsstufe (MSL -1) für SOD882-Gehäuse​​​​​​​
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform​​​​​​​

SP1007-Teile

FiltersFilter

SP1007 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobiltelefone
  • Smartphones
  • Camcorder
  • Mobile medizinische Geräte
  • Digitalkameras
  • MP3/PMP
  • Mobile Navigationssysteme
  • Tablet-PCs
  • POS-Terminals

Baureihe: SP1007-Ressourcen