background-waves

Baureihe: SP1012

6.5pF, 15kV – Bidirektionale diskrete TVS-Diode
Produktstatus| Aktivi
info

Das kleine, bidirektionale TVS-Array mit 5 Kanälen schützt Datenleitungen vor potenziell schädlichen elektrostatischen Entladungen (ESD). Diese robusten Dioden können wiederholte ESD-Schläge mit dem in der internationalen Norm IEC 61000-4-2 spezifizierten Höchstwert ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren. Die bidirektionale Konfiguration bietet symmetrischen ESD-Schutz für Datenleitungen, wenn AC-Signale vorhanden sind.

  • RoHS-konform, halogen- und bleifrei
  • ESD, IEC 61000-4-2, ±15 kV Kontakt, ±30 kV Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Blitzschutz, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, 3,0 A (tP=8/20 μs)
  • TVS-Array mit der höchsten heute verfügbaren Dichte​​​​​​​
  • 5 Schutzkanäle auf einer Grundfläche von 0,94x0,61 mm (d. h. eine einzelne 0402)

SP1012-Teile

FiltersFilter

SP1012 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Smartphones
  • Mobiltelefone
  • Tragbare Technologie

Baureihe: SP1012-Ressourcen