background-waves

Baureihe: SC1004U-ULC-04UTG

Diodenarrays 4 Kanäle mit sehr geringer Kapazität
Produktstatus| Aktivi
info

Das SC1004U-ULC-04UTG bietet Signalintegrität unter Beibehaltung des unidirektionalen ESD-Schutzes für die anspruchsvollsten seriellen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen der Welt. Die überzeugenden Gehäuseoptionen, einschließlich des regulären 2.5 mmx1.0 mm-Layouts und komplexen Leiterbahnlayouts sparen erheblich Platz auf der Leiterplatte. Bietet mehr als 12 kV Kontakt-ESD-Schutz (IEC 61000-4-2) bei gleichzeitig extrem niedrigem Leckstrom und dynamischem Widerstand, angeboten in den branchenweit fortschrittlichsten und bald beliebtesten Baugrößen, bietet er höhere Standards für Signalintegrität und Benutzerfreundlichkeit.

  • 0,20 pF TYP Kapazität
  • ESD, IEC 61000-4-2, +12kV / -12kV Kontakt, +15 kV / -15kV Luft
  • Niedrige Klemmspannung von 11,0 V @ IPP=2,0 A (tP=8/20 μs)
  • DFN-Array-Gehäuse mit niedrigem Profil
  • Ermöglicht exzellente Signalintegrität
  • ELV-konform
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform

SC1004U-ULC-04UTG Teile

FiltersFilter

SC1004U-ULC-04UTG Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB 3.1, 3.0, 2.0
  • HDMI 2.0, 1.4a, 1.3
  • DisplayPort™
  • V-by-One®
  • Thunderbolt (Light Peak)
  • LVDS-Schnittstellen
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie mobile und portable Geräte
  • Tablet-PCs und externe Speichermedien mit Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
  • Anwendungen, die eine hohe ESD-Leistung in kleinem Gehäuse benötigen

Baureihe: SC1004U-ULC-04UTG – Ressourcen