background-waves

Baureihe: SP1255P

0,5 pF, 12 kV, Diodenarray für USB
Produktstatus| Veralteti
info

Die SP1255P integriert drei Kanäle von Steuerdioden mit extrem niedriger Kapazität und eine TVS-Diode mit niedriger Spannung, um einen maximalen Schutz der USB-Daten- und ID-Pins gegen ESD gemäß IEC 61000-4-2 zu gewährleisten.​​​​​​​ Eine zusätzliche 12-V-TVS-Diode bietet Blitzschutz für den USB-V-BUS-Pin bis zu 100 A (tP=8/20 μs) gemäß IEC 61000-4-5. Die SP1255P bietet stromintensiven Anwendungen wie schnell ladenden Peripheriegeräten einen erhöhten Schutz.

Die SP1255P wird in einem platzsparenden 2,0x1,8-mm-μDFN-Gehäuse mit einer typischen Höhe von 0,55 mm geliefert und ist damit eine ideale Lösung für Smartphones, Tablets und andere tragbare Elektronik.​​​​​​​

  • RoHS-konform und bleifrei
  • AEC-101-qualifiziert​​​​​​​
  • Für USB-Spannungsbus-Pin (VBUS)
  • ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 80 A (tP=5/50 ns)
  • Blitzschlag, IEC 61000-4-5, 100 A (tP=8/20 μs)
  • Schutz für VBUS bis zu 12 V
  • Benchmark-Einstellungsschutz
  • Hohe Stoßstrombelastbarkeit für schnell ladende Anwendungen
  • Für USB-Datenpins (D+, D-, ID)

SP1255P Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB 2.0
  • USB OTG
  • μUSB-Stick
  • Schutz der VBUS-Schaltung bei schnell ladendem USB2.0

Baureihe: SP1255P-Ressourcen