background-waves

Baureihe: SP3021

ESD-Schutz mit niedriger Kapazität, bidirektionale diskrete TVS-Diode mit 0,5 pF 8 kV
Produktstatus| Aktivi
info

Die mit der proprietären Silizium-Avalanche-Technologie gefertigten und einander entgegengeschalteten (Back-to-Back) TVS-Dioden der SP3021-Baureihe bieten Schutz für elektronische Geräte, die den Risiken elektrostatischer Entladungen (ESD) ausgesetzt sind. Diese robusten Dioden absorbieren wiederholte ESD-Impulse bis zur höchsten in der internationalen IEC-Norm 61000-4-2 festgelegten Ebene, ohne Leistungsabfälle hinnehmen zu müssen. Die Back-to-Back-Konfiguration bietet symmetrischen ESD-Schutz für Datenleitungen, wenn AC-Signale vorhanden sind.

  • ESD-Schutz von ±8 kV Kontaktentladung, ±15 kV Luftentladung, (IEC 61000-4-2)
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Blitzschutz, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe (tP=8/20μs)
  • Geringe Kapazität von 0,5 pF (@ VR=0 V)
  • Geringer Leckstrom von 1 μA bei 5 V
  • Mit 0402 platzsparendem Gehäuse erhältlich
  • RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei
  • AEC-Q101-qualifiziert

SP3021-Teile

FiltersFilter

SP3021 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB 3.0/USB 2.0
  • MHL/MIPI/MDDI
  • HDMI, Display-Anschluss, eSATA
  • Set-Top-Boxen, Spielekonsolen
  • Smartphones
  • Externer Speicher
  • Ultrabooks, Notebooks
  • Tablets, eReader

Baureihe: SP3021-Ressourcen