Die mit der proprietären Silizium-Avalanche-Technologie gefertigten und einander entgegengeschalteten (Back-to-Back) TVS-Dioden der SP3130-Baureihe bieten Schutz für elektronische Geräte, die den Risiken elektrostatischer Entladungen (ESD) ausgesetzt sind. Diese robusten Dioden können wiederholte ESD-Stöße bis zur maximalen Höhe der in den internationalen IEC61000-4-2-Standards festgelegten Werte sicher absorbieren, ohne die Leistung zu beeinflussen. Die Back-to-Back-Konfiguration bietet symmetrischen ESD-Schutz für Datenleitungen, wenn AC-Signale vorhanden sind.
ESD-Schutz von ±10 kV Kontaktentladung, ±15 kV Luftentladung, (IEC 61000-4-2)
EFT-Schutz, IEC61000-4-4, 40 A (tp=5/50 ns)
Blitzschutz, IEC61000-4-5 2. Ausgabe, 2 A (tp=8/20 μs)
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.