SP3420-04UTG Anwendungen
- Sehr schnelle Datenverbindungen
- USB 3.1, 3.0, 2.0
- DisplayPort(TM)
- Thunderbolt (Light Peak)
- V-by-One®
- LVDS-Schnittstellen
- Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie mobile und portable Geräte
- Tablet-PCs und externe Speichermedien mit Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
SP3420-04UTG – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3420-04UTG | 3,3 V 6 A .32 pF 12 kV DFN2510-10L TVS-Array | CoC_RoHS10_SP3420-04UTG | REACH_SVHC Declaration_SP3420-04UTG.pdf | Enthält nicht | Ja1/23/2020 | IPC_SP3420-04UTG_TK | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.