background-waves

Baureihe: Diodenarrays mit extrem niedriger Kapazität

0,20 pF, 0402 DFN und SOD-883
Produktstatus| Aktivi
info
Die Diodenarrays mit niedriger Kapazität der Diodenarray-Baureihe bieten die Signalintegrität beibehaltenden, unidirektionalen ESD-Schutz für die weltweit herausforderndsten seriellen Hochgeschwindigkeits-
Schnittstellen.

Die überzeugenden Gehäuseoptionen, einschließlich der regulären 2,5 mm x 1,0 mm Anordnung und des SOD-883, sind bei komplexen Leiterbahnen spürbar platzsparend. Diese Baureihe bietet in den fortschrittlichsten und demnächst beliebtesten Gehäusen der Branche einen ESD-Schutz von mehr als 20 kV Kontaktentladung (IEC61000-4-2) bei extrem niedrigem Leckstrom und dynamischem Widerstand und setzt in Sachen Signalintegrität und Nutzbarkeit somit neue Standards.
  • 0,20 pF TYP Kapazität
  • ESD, IEC 61000-4-2, ±20 kV Kontakt, ±20 kV Luft
  • Niedrige Klemmspannung von 9,2 V @ IPP=2,0 A (tP=8/20 μs)
  • DFN-Gehäuse mit niedrigem Profil
  • Ermöglicht exzellente Signalintegrität
  • ELV-konform
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform
  • AEC-Q101-qualifiziert

Diodenarrays-Teile mit extrem niedriger Kapazität

FiltersFilter

Diodenarrays mit extrem niedriger Kapazität Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB 3.1, 3.0, 2.0
  • HDMI 2.0, 1.4a, 1.3
  • DisplayPort™
  • Thunderbolt ( Light Peak)
  • V-by-One®
  • LVDS-Schnittstellen
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie mobile und portable Geräte
  • Tablet-PCs und externe Speichermedien mit Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
  • Anwendungen, die eine hohe ESD-Leistung in kleinem Gehäuse benötigen

Baureihe: Ressourcen für Diodenarrays mit extrem niedriger Kapazität