SP0201B-ULC-01UTG Anwendungen
- Sehr schnelle Datenverbindungen
- USB 3.1, 3.0, 2.0
- HDMI 2.0, 1.4a, 1.3
- DisplayPort™
- Thunderbolt (Light Peak)
- V-by-One®
- LVDS-Schnittstellen
- Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie mobile und portable Geräte
- Tablet-PCs und externe Speichermedien mit Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
- Anwendungen, die eine hohe ESD-Leistung in kleinem Gehäuse benötigen
SP0201B-ULC-01UTG – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0201B-ULC-01UTG | 1 Kanäle 20KV 5V TVS Diodenarray 0201 DFN | CoC_RoHS10_SP0201B-ULC-01UTG | REACH_SVHC Declaration_SP0201B-ULC-01UTG.pdf | Enthält nicht | Ja4/8/2016 | IPC_SP0201B-ULC-01UTG__-XK | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.