background-waves

P6KE18AG

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |P6KE18A

P6KE18AG

ZEN SUR40 TVS 600W 18V | Baureihe: P6KExxA
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Ersatz wird die P6KE-Serie sein.

Die Baureihe P6KExxA soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Ihre Artikel verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Die P6KExxA-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges, axial bedrahtetes und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
Polarität
Einpolig
  • Spitzensperrspannungsbereich von 5,8 V bis 171 V
  • Spitzenleistung: 600 W bei 1A ms
  • ESD-Rating der Klasse 3 (>16 KV) pro Human-Body-Modell
  • Maximale Klemmenspannung bei Spitzenimpulsstrom
  • Geringer Leckstrom < 5 μA über 10 V
  • UL 497B für Stromkreisschutz mit isolierter Schleife
  • Maximaler Temperaturkoeffizient
  • Die Reaktionszeit liegt in der Regel unter 1 ns
  • GEHÄUSE: Hohlraumfreier, geformter Duroplast-Kunststoff
  • FINISH: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Drähte sind leicht lötbar

P6KE18AG – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
P6KE18AGZEN SUR40 TVS 600W 18V

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.