background-waves

1SMA11AT3G

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMAJ11A

1SMA11AT3G

ZEN SMA TVS 400W 11V TR | Baureihe: 1SMAxxA
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Sie wird durch die SMAJ-Baureihe ersetzt.

Die Baureihe SMA soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Ihre Artikel verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Die SMA-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, im Automobilbereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
Polarität
Einpolig
  • Sperrspannungen von 5 V bis 78 V
  • Spitzenleistung: 400 W bei 1 Arms
  • ESD-Rating für Klasse 3 (>16 kV) pro Human-Body-Modell
  • Reaktionszeit in Pikosekunden (0 V bis BV)
  • Flache Oberfläche für genaue Platzierung
  • Einheit zur Leiterplattenmontage an der Oberfläche oder am Boden
  • Auf Rolle lieferbar
  • Einheit mit niedrigem Profil
  • GEHÄUSE: Hohlraumfreier, geformter Kunststoff
  • FINISH: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig mit leicht lötbaren Leitungen

1SMA11AT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1SMA11AT3GZEN SMA TVS 400W 11V TR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.