background-waves

1SMA36CAT3G

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMAJ36CA

1SMA36CAT3G

ZEN SMA TVS CLP 400W 36V | Baureihe: 1SMAxxCA
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Sie wird durch die SMAJ-Baureihe ersetzt.

Die Baureihe SMA soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Ihre Artikel verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Die SMA-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, im Automobilbereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
Polarität
Bipolar
  • Spitzensperrspannungsbereich: 10 V bis 78 V
  • Standardbereich der Zener-Durchbruchspannung von 11,7 V bis 91,3 V
  • Spitzenleistung: 400 W bei 1 ms
  • ESD-Rating für Klasse 3 (>16 kV) pro Human-Body-Modell
  • Die Reaktionszeit liegt in der Regel unter 1 ns
  • Flache Oberfläche für genaue Platzierung
  • Einheit zur Leiterplattenmontage an der Oberfläche oder am Boden
  • Einheit mit niedrigem Profil
  • GEHÄUSE: Hohlraumfreier, geformter Kunststoff
  • FINISH: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig mit leicht lötbaren Leitungen

1SMA36CAT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1SMA36CAT3GZEN SMA TVS CLP 400W 36VRoHS11/15/2017Pb-Free11/15/2017Ja11/15/2017

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.