background-waves

Baureihe: 1SMCxxA

1500 Watt SMC Überspannungsableiter, unidirektional
Produktstatus| Aktivi
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Ersatz wird die SMCJ-Baureihe sein.

Die Baureihe SMC soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Sie verfügt über exzellente Klemmfähigkeiten, ein hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und eine schnelle Reaktionszeit. Die SMC-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, im Automobilbereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

  • Standardbereich für Zener-Durchbruchspannung: 6,8 V bis 91 V
  • Sperrspannung: 5 bis 78 V
  • Spitzenleistung: 1500 Watt @ 1 ms
  • Maximale Klemmspannung bei Spitzenstrom
  • Niedriger Kriechstrom
  • UL-Anerkennung
  • Maximaler Temperaturkoeffizient
  • Auf Rolle lieferbar
  • Reaktionszeit in der Regel
  • GEHÄUSE: Hohlraumfreier, geformter Duroplast-Kunststoff

1SMCxxA-Teile

FiltersFilter