background-waves

1SMC6.0AT3G

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMCJ6.0A

1SMC6.0AT3G

ZEN SMC TVS 1.5KW 6.0V TR | Baureihe: 1SMCxxA
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Ersatz wird die SMCJ-Baureihe sein.

Die Baureihe SMC soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Sie verfügt über exzellente Klemmfähigkeiten, ein hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und eine schnelle Reaktionszeit. Die SMC-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, im Automobilbereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
Polarität
Einpolig
  • Standardbereich für Zener-Durchbruchspannung: 6,8 V bis 91 V
  • Sperrspannungen von 5 V bis 78 V
  • Spitzenleistung: 1,5 kW bei 1 Ams
  • Maximale Klemmenspannung bei Spitzenimpulsstrom
  • Niedriger Kriechstrom < 5 µA über 10 V
  • UL-Anerkennung
  • Maximaler Temperaturkoeffizient
  • Auf Rolle lieferbar
  • Reaktionszeit in der Regel
  • GEHÄUSE: Hohlraumfreier, geformter Duroplast-Kunststoff

1SMC6.0AT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1SMC6.0AT3GZEN SMC TVS 1.5KW 6.0V TR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.