background-waves

SZ1.5SMC68AT3G

Produktstatus| Aktivi

SZ1.5SMC68AT3G

Zen TVS 1500W 68V VZ UNI DO-214AB TR13 | Baureihe: SZ1.5SMCxxA

Die Baureihe SZ1.5SMC soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Ihre Artikel verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Die SZP1SMB-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und ausgesprochen zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, im Automobilbereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
58.1
Watt (W)
1500
IPP 10x1000 μs (A)
16.3
MIN VBR@IT (V)
64.6
MAX. VBR@ IT (V)
71.4
Vc (V)
92
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
5
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Verpackung
DO-214AB
Uni-/bidirektional
Unidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1500
TYP VBR@IT (V)
68
Toleranz %
5
  • Zener Transienten-Überspannungsableiter
  • Spitzensperrspannungsbereich: 5,8 V bis 77,8 V
  • Standardbereich für Zener-Durchbruchspannung: 6,45 V bis 95,5 V
  • Spitzenleistung von 1,5 kW bei 1 Ams
  • ESD-Rating für Klasse 3 (>16 kV) pro Human-Body-Modell
  • Maximale Klemmenspannung bei Spitzenimpulsstrom
  • Geringer Leckstrom < 5 μA über 10 V
  • Anerkannt nach UL 497B als Stromkreisschutz mit isolierter Schleife
  • Maximaler Temperaturkoeffizient
  • Die Reaktionszeit liegt in der Regel unter 1 ns, unter 1 ns

SZ1.5SMC68AT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SZ1.5SMC68AT3GZen TVS 1500W 68V VZ UNI DO-214AB TR13RoHS5/4/2018NeinPdf IconCoC_RoHS9_SZ1.5SMC68AT3GJa5/4/2018Pdf IconIPC_SZ1.5SMC68AT3G

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.