background-waves

SZ1SMA11CAT3G

Produktstatus| Aktivi

SZ1SMA11CAT3G

Zen TVS 400W 11V BI DO-214AC TR13 | Baureihe: SZ1SMA
info

Die Baureihe SZ1SMA soll spannungsempfindliche Elemente vor hohen Spannungen und Hochenergie-Transienten schützen. Ihre Artikel verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Die SZ1SMA-Serie wird in einem kostengünstigen, äußerst zuverlässigen DO-214AC-Gehäuse geliefert und eignet sich ideal für den Einsatz in elektronischen Anwendungen für Autos.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
11
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
22
MIN VBR@IT (V)
12.2
MAX. VBR@ IT (V)
13.5
Vc (V)
182
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
25
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Bidirektional
Verpackung
DO-214AC
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
Toleranz %
5
  • Zener Transienten-Überspannungsableiter
  • Spitzensperrspannungsbereich: -5 V bis 170 V für unidirektional und 10 V bis 78 V für bidirektional
  • Standardbereich für Zener-Durchbruchspannung: -11,1 V bis 95,83 V für bidirektional, 6,4 V bis 209 V für unidirektional
  • Spitzenleistung: 400 W @ 1 ms
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • ESD-Rating der Klasse 3 (> 16 kV) pro Human-Body-Modell
  • Die Reaktionszeit ist in der Regel
  • Flache Oberfläche für genaue Platzierung
  • Gehäusedesign für den oberen Schlitten oder den unteren Stromkreis
  • VBR @TJ= VBR @ 25°C x (1+αT x (TJ - 25)) (αT: Temperatur-Koeffizient)

SZ1SMA11CAT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SZ1SMA11CAT3GZen TVS 400W 11V BI DO-214AC TR13

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.