background-waves

SZ1SMB26AT3G

Produktstatus| Aktivi

SZ1SMB26AT3G

Zen TVS 600W 26V UNI DO-214AA TR13 | Baureihe: SZ1SMB
info

Die Baureihe SZ1SMB soll spannungsempfindliche Elemente vor hoher Spannung und Hochenergie-Transienten schützen. Sie verfügen über eine hervorragende Klemmfähigkeit und hohes Ableitvermögen sowie über eine schnelle Reaktionszeit. Die SZ1SMB-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für Verwendungen in Kommunikationssystemen, im Autobereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
26
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
14.2
MIN VBR@IT (V)
28.9
MAX. VBR@ IT (V)
31.9
Vc (V)
42.1
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
5
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Toleranz %
5
  • Zener Transienten-Überspannungsableiter
  • Spitzensperrspannungsbereich: 5,0 V bis 170 V für unidirektional, und 10 V bis 75 V für bidirektional
  • Standard-Avalanche-Durchbruchspannung: 6,4 V bis 209 V für unidirektional, 11,1 V bis 92,07 V für bidirektional
  • Spitzenleistung von 600 W bei 1A ms
  • ESD-Rating für Klasse 3 (>16 kV) pro Human-Body-Modell
  • Maximale Klemmenspannung bei Spitzenimpulsstrom
  • Geringer Leckstrom < 5,0 μA über 10 V
  • Vorgesehen für UL 497B-Typ-Schutz
  • Die Reaktionszeit liegt in der Regel unter 1 ns
  • Bleifrei bedeutet, dass die Verbindung der zweiten Ebene kein Blei enthält und das Material des Klemmenabschlusses aus Zinn besteht (gemäß IPC/JEDEC J-STD-609A.01).)

SZ1SMB26AT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SZ1SMB26AT3GZen TVS 600W 26V UNI DO-214AA TR13RoHS5/24/2017Pdf IconREACH205_Declaration_with_Pb_SZ1SMB26AT3GEnthältPdf IconIPC_SZ1SMBxxAT3G_SZ1SMBxxCAT3G_SZP6SMBxxAT3G_SZP6SMBxxCAT3G

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.