background-waves

SZP6SMB120AT3G

Produktstatus| Aktivi

SZP6SMB120AT3G

Zen TVS 600W 120V VZ UNI DO-214AA TR13 | Baureihe: SZP6SMB
info

Die Baureihe SZP6SMB soll spannungsempfindliche Elemente vor hoher Spannung und Hochenergie-Transienten schützen. Diese Produkte haben eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, niedrige Impedanz der Durchschlagspannung und schnelle Reaktionszeiten. Die SZP6SMB-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, im Autobereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
102
Watt (W)
600
IPP 10x1000 μs (A)
3.6
MIN VBR@IT (V)
114
MAX. VBR@ IT (V)
126
Vc (V)
165
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
5
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-214AA
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
600
Stand Polar
Einpolig
Toleranz %
5
  • Zener Transienten-Überspannungsableiter
  • Arbeits-Spitzensperrspannungsbereich - 5,8 bis 171 V (für unidirektional), 9,4 bis 70,1 V (für bidirektional)
  • Standard-Durchbruchspannung: 6,45 bis 210 V für unidirektional, 10,5 bis 86,1 V für bidirektional
  • Spitzenleistung von 600 W bei 1A ms
  • ESD-Rating für Klasse 3 (>16 kV) pro Human-Body-Modell
  • Maximale Klemmenspannung bei Spitzenimpulsstrom
  • Geringer Leckstrom < 5 μA über 10 V
  • Die Reaktionszeit liegt in der Regel unter 1 ns
  • Bleifrei bedeutet, dass die Verbindung der zweiten Ebene kein Blei enthält und das Material des Klemmenabschlusses aus Zinn besteht (gemäß IPC/JEDEC J-STD-609A.01).)
  • SZ-Präfix für Auto- und andere Anwendungen, die individuelle Standort- und Steuerungsänderungen erfordern; AEC-Q101-qualifiziert und PPAP-fähig

SZP6SMB120AT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SZP6SMB120AT3GZen TVS 600W 120V VZ UNI DO-214AA TR13RoHS11/6/2017NeinJa11/6/2017

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.