background-waves

Baureihe: SZSMF4L

Auto-Oberflächenmontage 400 W Uni/Bi-direktionale TVS-Diode in SOD-123FL
Produktstatus| Aktivi
info

Die SZMF4L-Baureihe wurde entwickelt, um spannungsempfindliche Systeme oder Komponenten vor Hochspannung und hohen Energietransienten zu schützen. Sie bietet eine schnelle Reaktionszeit, eine niedrige Zener-Impedanz, einen hohen Spannungsstoß und ausgezeichnete Klemmfähigkeiten. Aufgrund ihrer geringen Größe ist sie ideal für den Einsatz in Anwendungen der Auto-Elektronik.​​​​​​​

  • Zener Transienten-Überspannungsableiter
  • Arbeitsbereich der Spitzensperrspannung 5 V bis 78 V unidirektional und 10 V bis 78 V bidirektional
  • Spitzenleistung: 400 Watt @ 1 ms
  • Planares Chipdesign mit geringer Leckstromleistung​​​​​​​
  • Die Reaktionszeit ist in der Regel
  • ESD-Rating der Klasse 3 (> 16 kV) pro Human-Body-Modell
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • Ausrichtung der Leitungen im Band: Kathodenkabel zu Transportlöcher
  • Diese Komponenten sind Pb-frei und RoHS-konform​​​​​​​
  • SZ-Präfix für Auto- und andere Anwendungen, die Kontrolländerungsanforderungen erfordern; AEC-Q101-qualifiziert und PPAP-fähig​​​​​​​

SZSMF4L Teile

FiltersFilter

SZSMF4L Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • TVS-Komponenten schützen Anwendungen wie das I/O-Interface oder den VCC-Bus sowie andere empfindliche Stromkreise bei Autoanwendungen.

Baureihe: SZSMF4L Ressourcen

SZSMF4L_EN.jpg

Erfahren Sie, warum diese Kleinstbauteile ideale Lösungen für den Schutz von Sensoren, Displays und Kommunikationssystemen in Elektrofahrzeugen vor Spannungs- und Energietransienten bieten.