background-waves

SZSMF4L150AT3G

Produktstatus| Aktivi

SZSMF4L150AT3G

Zen TVS 400W 150V UNI SOD-123FL TR13 | Baureihe: SZSMF4L
info

Die SZMF4L-Baureihe wurde entwickelt, um spannungsempfindliche Systeme oder Komponenten vor Hochspannung und hohen Energietransienten zu schützen. Sie bietet eine schnelle Reaktionszeit, eine niedrige Zener-Impedanz, einen hohen Spannungsstoß und ausgezeichnete Klemmfähigkeiten. Aufgrund ihrer geringen Größe ist sie ideal für den Einsatz in Anwendungen der Auto-Elektronik.​​​​​​​

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
150
Watt (W)
400
IPP 10x1000 μs (A)
1.7
MIN VBR@IT (V)
167
MAX. VBR@ IT (V)
185
Vc (V)
243
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
0.5
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Verpackung
SOD-123FL
Uni-/bidirektional
Unidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
400
TYP VBR@IT (V)
176
Toleranz %
5
  • Zener Transienten-Überspannungsableiter
  • Arbeitsbereich der Spitzensperrspannung 5 V bis 78 V unidirektional und 10 V bis 78 V bidirektional
  • Spitzenleistung: 400 Watt @ 1 ms
  • Planares Chipdesign mit geringer Leckstromleistung​​​​​​​
  • Übliche Reaktionszeit < 1 ns
  • ESD-Rating der Klasse 3 (> 16 kV) pro Human-Body-Modell
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • Ausrichtung der Leitungen im Band: Kathodenkabel zu Transportlöcher
  • Diese Komponenten sind Pb-frei und RoHS-konform​​​​​​​
  • SZ-Präfix für Auto- und andere Anwendungen, die Kontrolländerungsanforderungen erfordern; AEC-Q101-qualifiziert und PPAP-fähig​​​​​​​

SZSMF4L150AT3G Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • TVS-Komponenten schützen Anwendungen wie das I/O-Interface oder den VCC-Bus sowie andere empfindliche Stromkreise bei Autoanwendungen.

SZSMF4L150AT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SZSMF4L150AT3GZen TVS 400W 150V UNI SOD-123FL TR13

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.