background-waves

Baureihe: TPSMB

Gemäß AEC-Q101 qualifizierte SMB TVS für Hochspannungen von bis zu 650 V/600 W
Produktstatus| Aktivi
info

Produkte der TPSMB-Baureihe sind gemäß AEC-Q101 zertifiziert und eignen sich für Automobilanwendungen. Die Überspannungsschutz-Dioden-Baureihe TPSMB von Littelfuse (TVS-Dioden) bietet sekundären Überspannungsschutz für empfindliche Automobilanwendungen und andere Elektronik vor Transienten, die durch Load Dump oder andere Überspannungsereignisse hervorgerufen werden. Die AEC-Q101-Zulassung macht sie zur idealen Wahl für Anwendungen zum Schutz von I/O-Interface, VCC-Bus und anderen empfindlichen Stromkreisen in Automobil-Anwendungen.

  • Anwendungen mit hohem Zuverlässigkeitsgrad, Automobilbranche, AEC-Q101-qualifiziert
  • Durchbruchspannung von 600 V und 650 V, bidirektionale TVS
  • 600 W Spitzen-Pulsleistung bei 10/1000 µs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnisse): 0,01 %
  • SMB-Paket (DO-214AA)
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt).

TPSMB Teile

FiltersFilter

TPSMB Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • DC-Leistungsschutz und ESD-Schutz in Automobil-Elektronik wie:
  • Aktive IGBT-Klemmeigenschaften in Klimatechnik
  • EV-Umrichter/Wechselrichter
  • Xenon-Scheinwerferzünder für Autos
  • Xenon-Scheinwerferzünder für Autos
  • Elektronik-Steuerungselemente
  • BCMs
  • CAN-Bus
  • LIN-Bus
  • Sensoren

Baureihe: TPSMB Ressourcen