background-waves

TPSMB2818CA

TVS SURF ASYMMETRISCH DO214AA AEQ101 T&R | Baureihe: TPSMB Asymmetrisch
info
The TPSMB Asymmetrical TVS Diodes are protect automotive SiC MOSFET gate driver (TPSMBxx05CA) from overvoltage events and can also be used for 12V system reverse battery protection (TPSMBxx12CA, TPSMBxx16CA and TPSMBxx18CA). These devices feature asymmetrical reverse standoff voltages, enabling protection against both positive and negative transients with distinct clamping characteristics-all within a single component. This makes them an ideal solution for robust protection in automotive electronic systems.
EigentumWert
Pin-out 1
K - A
Pin-out 2
A - K
VR K-A (VSO)
28
IPP K-A 10x1000μs (A)
13.3
MIN VBR K-A @IT (V)
31.1
MAX VBR K-A @IT (V)
34.4
VC K-A (V)
42.5
Ir K-A und A-K @Vso (μA)
1
VR A-K (VSO)
18
IPP A-K 10x1000μs (A)
20.6
MIN VBR A-K @IT (V)
20
MAX VBR A-K @IT (V)
22.1
VC A-K (V)
29.2
  • Single SMB package device providing asymmetrical clamping for positive and negative transient voltages
  • High-reliability application andautomotive grade AEC-Q101qualified
  • 600 W PPPM peak pulse powercapability at 10/1000 μswaveform, repetition rate (dutycycles):0.01 %
  • Optimale Platznutzung auf der Leiterplatte dank oberflächenmontierbarer Teile
  • Niedrigprofil-Einheit
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2, 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1,0 ns von 0 V bis VBR min
  • UL Recognized compoundmeeting flammability rating V-0
  • Anti-reverse diode or MOSFET protection with Single asymmetrical component
  • Compact, DO-214AA (SMB J-Bend) package
  • AEC-Q101-qualified and PPAP capable

TPSMB2818CA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Domain-Controller
  • Zonal controller
  • Infotainment
  • Car lighting

TPSMB2818CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
TPSMB2818CA TVS SURF ASYMMETRISCH DO214AA AEQ101 T&R

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.

TPSMB Asymmetrische TVS-Dioden
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

TPSMB Asymmetrische TVS-Dioden