background-waves

Baureihe: TPSMC-VR-L

Automotive, Ultra Low Clamping, Unidirectional Surface Mount 1500 W in SMC
Produktstatus| Aktivi
info
The TPSMC-VR-L series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.
  • Anwendungen mit hohem Zuverlässigkeitsgrad, Automobilbranche, AEC-Q101-qualifiziert
  • Optimale Platznutzung auf der Leiterplatte dank oberflächenmontierbarer Teile
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2, 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung
  • Spitzenleistung von 1500 W bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis):0,01 %

TPSMC-VR-L Parts

FiltersFilter

TPSMC-VR-L Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • TVS-Komponenten eignen sich ideal für den Schutz von I/O-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen empfindlichen Stromkreisen in Auto-Anwendungen
  • Batteriemanagementsystem für elektrische Fahrzeuge
  • 400V/800V Lithium-ion battery AFE IC protection, especially for 24 cells

Baureihe: TPSMC-VR-L – Ressourcen