background-waves

TPSMC12CA

TVS 1.5KW 12V 5%BI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: TPSMC
info
Die AEC-Q101-qualifizierte TPSMC-Baureihe wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
10.2
Watt (W)
1500
IPP 10x1000 μs (A)
91
MIN VBR@IT (V)
11.4
MAX. VBR@ IT (V)
12.6
Vc (V)
16.7
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
5
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Bipolar
Verpackung
DO-214AB
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
Bipolar
Toleranz %
5
  • Hohe Zuverlässigkeit und Auto-Qualität AEC-Q101-qualifiziert
  • 1,5 kW Spitzenpulsleistung bei 10/1000 μs, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit.
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
  • Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1 ps von 0 V bis BV min

TPSMC12CA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • VCC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

TPSMC12CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
TPSMC12CATVS 1.5KW 12V 5%BI DO-214AB TR13 RoHSRoHS12/31/2013NeinJa12/31/2013Pdf IconIPC_TPSMC12A_CA~TPSMC91A_CA_-single_dice

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.