background-waves

TPSMD200CA-A

Produktstatus| Aktivi

TPSMD200CA-A

TVS 3KW 200V 5% BI DO-214AB TR13 RoHS | Baureihe: TPSMD
info
The TPSMD series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
200
Watt (W)
3000
IPP 10x1000 μs (A)
9.3
MIN VBR@IT (V)
224
MAX. VBR@ IT (V)
247
Vc (V)
324
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
2
Max. Betriebstemperatur (°C)
150
Polarität
Bidirektional
Verpackung
DO-214AB
Uni-/bidirektional
Bidirektional
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
3000
TYP VBR@IT (V)
235.5
Überspannungs-Lebenszeit
30
Toleranz %
5
  • Anwendungen mit hohem Zuverlässigkeitsgrad, Automobilbranche, AEC-Q101-qualifiziert
  • 3000 W Spitzen-Pulsleistung bei 10/1000 µs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnisse): 0,01 %
  • SMT for minimal boad footprint
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2, 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Typischer IR weniger als 2 μA wenn VBR min > 10 V

TPSMD200CA-A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schutz von I/O-Interfaces

TPSMD200CA-A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
TPSMD200CA-ATVS 3KW 200V 5% BI DO-214AB TR13 RoHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.