Das kleine und flache, verbleite SOD-123FL-Kunststoffgehäuse der TPSMF4L-Baureihe wurde speziell zum Schutz von empfindlichem, elektronischem Zubehör vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen entworfen und eignet sich besonders für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern und im Automobilbereich.
Anwendungen mit hohem Zuverlässigkeitsgrad, Automobilbranche, AEC Q101-qualifiziert
400-W-Spitzen-Pulsleistung bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
Mit Gehäusen gemäß Branchenstandard SOD-123FL kompatibel
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.