background-waves

15KPA150CA

TVS 15KW 150V 5% BI P600 GROSSPACKUNG RoHs | Baureihe: 15KPA
info
Die Baureihe 15KPA wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1% - VBR @ 25°C
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung in der P600-Packung
  • 15000W-Spitzenpulsfähigkeit bei 10-1000µs-Wellenform, Wiederholungsrate (Arbeitszyklen):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise: IR weniger als 2 P;µA über 36 V
  • Garantiertes Löten bei hohen Temperaturen: 265 °C/10 Sekunden/ 0,375 Zoll (9,5 mm) Drahtlänge, 51 lbs (2,3kg) Spannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O
  • Matt verzinnt, bleifrei

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
150
Watt (W)
15000
IPP 10x1000 μs (A)
62.4
MIN VBR@IT (V)
167.6
MAX. VBR@ IT (V)
183.5
Vc (V)
241.9
IT (mA)
5
Ir@Vr(μA)
2
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Bipolar
Verpackung
P600
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
15000
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
62.4
Toleranz %
5

15KPA150CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
15KPA150CATVS AXIAL HI-LEISTUNGRoHS1/22/2010NeinPdf IconCoC_RoHS9_15KPA150CAJaPdf IconIPC_15KPA150CA~15KPA280CA_20KPA44A~20KPA300A-20KPA40CA~20KP300CA-_30KPA28A~30KPA51A-30KPA28CA~30KPA51CA
15KPA150CA-BTVS 15KW 150V 5% BI P600 GROSSPACKUNG RoHsRoHS1/22/2010NeinPdf IconCoC_RoHS9_15KPA150CA-BJa7/13/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.