background-waves

20KPA160CA

TVS AXIALE BEDRAHTUNG HOCHLEISTUNG – GROSSPACKUNG | Baureihe: 20KPA
info
Die Baureihe 20KPA wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1% - VBR @ 25°C
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung in der P600-Packung
  • 20000W-Spitzenpulsfähigkeit bei 10-1000µs-Wellenform, Wiederholungsrate (Arbeitszyklen):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise: IR weniger als 2 P;µA über 49 V
  • Garantiertes Löten bei hohen Temperaturen: 265 °C/10 Sekunden/ 0,375 Zoll (9,5 mm) Drahtlänge, 51 lbs (2,3kg) Spannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O
  • Matt verzinnt, bleifrei
EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
160
Watt (W)
20000
IPP 10x1000 μs (A)
78.3
MIN VBR@IT (V)
178.7
MAX. VBR@ IT (V)
196.57
Vc (V)
258
IT (mA)
5
Ir@Vr(μA)
2
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Bipolar
Verpackung
P600
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
20000
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
78.3
Toleranz %
5

20KPA160CA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
20KPA160CATVS Hochleistungs-Diode 20KPAA Axial T&RRoHS1/22/2010NeinJa
20KPA160CA-BTVS AXIALE BEDRAHTUNG HOCHLEISTUNG – GROSSPACKUNGRoHS1/22/2010NeinJa7/13/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.