AK10-015C-Y Anwendungen
- AC- oder DC-Reihenschutz
AK10-015C-Y – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK10-015C-Y | TVS AXIAL KA NENNSTROM - 10KA 15V BI | Mehr anzeigen | |||||||
| AK10-015C-Y-12 | TVS 10KA NENNSTROM 15 V BI-AXIAL | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.