background-waves

AK10-076C-Y

TVS AXIAL KA NENNSTROM - 10KA 66V BI | Baureihe: AK10-Y
info

Die AK10-Y-Baureihe von Hochleistungs-TVS-Dioden wurde speziell für  Testumgebungen von AC- und DC-Reihenschutzanwendungen mit starken Überspannungen entwickelt. Sie zeichnet sich durch ein sehr schnelles Ansprechverhalten und ein extrem niedriges Klemmverhalten im Vergleich zu MOVs (Metalloxid-Varistoren) aus. Dies wird durch die Littelfuse Foldbak™-Technologie erreicht, die eine niedrigere Klemmspannung liefert als Avalanche-Dioden (aber über der Nennbetriebsspannung). Daher wird jeglicher Spannungsanstieg aufgrund von erhöhter Stromleitung auf minimalem Niveau gehalten, was den bestmöglichen Schutz bietet. Diese AK-Komponenten können in Reihe und/oder parallel geschaltet werden, um eine Lösung mit sehr hohem Überspannungsschutz zu schaffen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
76
MIN VBR@IT (V)
85
MAX. VBR@ IT (V)
95
Vc (V)
140
IT (mA)
10
Ir@Vr(μA)
10
IPP 8x20 μs (A)
10000
Max. Betriebstemperatur (°C)
125
Polarität
Bipolar
Verpackung
Axiale Bedrahtung
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
10000
  • Anerkannt nach UL 497B als Stromkreisschutz mit isolierter Schleife
  • Foldbak™-Technologie für besseren Klemmfaktor
  • Sowohl Reflow- als auch Wellenlöten möglich
  • Sehr geringe Klemmspannung
  • Ultrakompakt: weniger als ein Zehntel der Größe herkömmlicher diskreter Lösungen
  • Genaue Durchbruchspannung
  • Niedriger Neigungswiderstand
  • Bidirektional
  • Symmetrische Bedrahtung für leichteres Löten während der Montage.

AK10-076C-Y Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • AC- oder DC-Reihenschutz

AK10-076C-Y – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
AK10-076C-YTVS AXIAL KA NENNSTROM - 10KA 66V BI

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.