background-waves

AK10-190C

Produktstatus| Nicht für neue Modellei

AK10-190C

TVS AXIAL KA NENNSTROM - 10KA 190V BI | Baureihe: AK10
info

Diese Baureihe wird das Ende ihrer Lebensdauer (EOL) erreicht und wird nicht für neue Designs empfohlen. The replacement material number is AK10-190C-Y.

Die AK10-Baureihe mit Hochstrom-Überspannungsbegrenzern wurde speziell für den Einsatz beim AC-Reihenschutz und bei allen anspruchsvollen AC- oder DC-Anwendungen konzipiert. Durch die Littelfuse Foldbak™-Technologie, die eine geringere Klemmspannung liefert als Avalanche-Dioden (jedoch über der Bemessungsbetriebsspannung liegt), besitzen sie bessere Klemmeigenschaften als S.A.D.-Technologien. Daher ist ein Spannungsanstieg aufgrund von Stromübertragung auf ein Minimum beschränkt und größtmöglicher Schutz gewährleistet. Sie können außerdem in Reihe oder parallel geschaltet werden, um Schutzlösungen für Hochleistungsgeräte zu schaffen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
190
MIN VBR@IT (V)
200
MAX. VBR@ IT (V)
245
Vc (V)
290
IT (mA)
10
Ir@Vr(μA)
10
IPP 8x20 μs (A)
10000
Max. Betriebstemperatur (°C)
125
Polarität
Bipolar
Verpackung
Axiale Bedrahtung
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
10000
  • Sehr geringe Klemmspannung
  • Ultrakompakt: weniger als ein Zehntel der Größe herkömmlicher diskreter Lösungen
  • Genaue Durchbruchspannung
  • Niedriger Neigungswiderstand
  • Bidirektional
  • Foldbak™-Technologie für besseren Klemmfaktor
  • Halogenfrei
  • RoHS-konform
  • Glas passivierte Verzweigung

AK10-190C – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
AK10-190CTVS AXIAL KA NENNSTROM - 10KA 190V BIRoHS10/9/2010NeinPdf IconCoC_RoHS9_AK10-190CPdf IconREACH211_Declaration_(Contain)_AK10-190CEnthältJa10/9/2010
AK10-190C-12TVS AXIAL KA NENNSTROM - 10KA 190V BIRoHS10/9/2010NeinJa10/9/2010

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.