background-waves

AK6-190C-Y

TVS AXIAL KA NENNSTROM - 6KA 190V BI | Baureihe: AK6-Y
info

Die AK6-Y-Baureihe von Hochleistungs-TVS-Dioden wurde speziell für  Testumgebungen von AC- und DC-Reihenschutzanwendungen mit starken Überspannungen entwickelt. Sie zeichnet sich durch ein sehr schnelles Ansprechverhalten und ein extrem niedriges Klemmverhalten im Vergleich zu MOVs (Metalloxid-Varistoren) aus. Dies wird durch die Littelfuse FoldbackTM-Technologie erreicht, die eine Klemmspannung liefert, die niedriger ist als die Durchbruchspannung (aber höher als die Nennbetriebsspannung). Daher wird ein Spannungsanstieg aufgrund erhöhter Stromleitung auf minimaler Höhe gehalten und bestmöglicher Schutz geboten. Diese AK-Komponenten können in Reihe und/oder parallel geschaltet werden, um eine Lösung mit sehr hohem Überspannungsschutz zu schaffen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
190
MIN VBR@IT (V)
200
MAX. VBR@ IT (V)
245
Vc (V)
290
IT (mA)
10
Ir@Vr(μA)
10
IPP 8x20 μs (A)
6000
Max. Betriebstemperatur (°C)
125
Polarität
Bipolar
Verpackung
Axiale Bedrahtung
Stand Polar
Bipolar
Überspannungs-Lebenszeit
6000
  • Anerkannt nach UL 497B als Stromkreisschutz mit isolierter Schleife
  • Sowohl Reflow- als auch Wellenlöten möglich
  • Sehr geringe Klemmspannung
  • Ultrakompakt: weniger als ein Zehntel der Größe herkömmlicher diskreter Lösungen​​​​​​​
  • Genaue Durchbruchspannung
  • Niedriger Neigungswiderstand
  • Bidirektional
  • Foldbak-Technologie für besseren Klemmfaktor
  • Symmetrische Bedrahtung für leichteres Löten während der Montage
  • IEC-61000-4-2 ESD 15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)

AK6-190C-Y – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
AK6-190C-YTVS AXIAL KA NENNSTROM - 6KA 190V BI

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.