Die Baureihe 1.5KE wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.
1500-W-Spitzenimpulsfähigkeit bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
Glas-passivierte Chip-Verzweigung in der DO-201-Packung
Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
Ausgezeichnete Anschlussklemmen
Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.