background-waves

1.5KE110A

TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - 1.5KE110A T&R | Baureihe: 1.5KE
info

Die Baureihe 1.5KE wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
94
Watt (W)
1500
IPP 10x1000 μs (A)
10
MIN VBR@IT (V)
105
MAX. VBR@ IT (V)
116
Vc (V)
152
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-201
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
10
Toleranz %
5
  • 1,5 kW Spitzenimpulsfähigkeit bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung in der DO-201-Packung
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4
  • Kleiner dynamischer Widerstand

1.5KE110A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • VCC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

1.5KE110A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1.5KE110ATVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - 1.5KE110A T&RRoHS5/20/2003NeinPdf IconCoC_RoHS9_1.5KE110APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_1.5KE110AEnthältJa1/1/2009
1.5KE110A-BTVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG - 1.5KE110A GROSSPACKUNGRoHS5/20/2003NeinJa1/1/2009

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.