background-waves

LCE51A

TVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNG | Baureihe: LCE
info

Die Baureihe LCE wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

EigentumWert
VR (VAbstandshalter)
51
Watt (W)
1500
IPP 10x1000 μs (A)
18.2
MIN VBR@IT (V)
56.7
MAX. VBR@ IT (V)
62.7
Vc (V)
82.4
IT (mA)
1
Ir@Vr(μA)
1
Max. Betriebstemperatur (°C)
175
Polarität
Einpolig
Verpackung
DO-201
Spitzen-Pulsleistung - 10x1000 (W)
1500
Stand Polar
Einpolig
Überspannungs-Lebenszeit
18.2
Toleranz %
5
  • Glas-passivierte Chip-Verzweigung in der DO-201-Packung
  • 1,5 kW Spitzenpulsleistung bei 10×1000 μs Wellenform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: typischerweise weniger als 1 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Typischer Kurzschluss-Ausfallmodus bei einem Spannungs- oder Strombereich über den zulässigen Werten
  • Whisker-Test erfolgt nach JEDEC JESD201A gemäß den Tabellen 4a und 4c.
  • IEC-61000-4-2 ESD15 kV (Luft), 8 kV (Kontakt)
  • ESD-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
  • EFT-Schutz von Datenleitungen gemäß IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
  • Kleiner dynamischer Widerstand

LCE51A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Computer
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • I/O-Schnittstellen
  • V-CC-Busse
  • Störanfällige Stromkreise in Industrie- und Telekommunikationsanwendungen

LCE51A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LCE51ATVS-DIODE AXIALE BEDRAHTUNGRoHS1/1/2004NeinJaPdf IconIPC_LCE_SERIES

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.